14 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Material condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Identificação do núcleo
HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL PVC preto 2 x 0,22 mm² Código do artigo 400021 Cópia
HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP FRNC azul 2 x 2 x 0,25 mm² Código do artigo 400171 Cópia
HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP FRNC azul 4 x 2 x 0,25 mm² Código do artigo 400172 Cópia
HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP FRNC azul 12 x 2 x 0,25 mm² Código do artigo 400174 Cópia
HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP FRNC azul 8 x 2 x 0,25 mm² Código do artigo 400173 Cópia
HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP PVC preto 4 x 2 x 0,22 mm² Código do artigo 400026 Cópia
HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP PVC preto 2 x 2 x 0,22 mm² Código do artigo 400025 Cópia
HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP PVC preto 8 x 2 x 0,22 mm² Código do artigo 400028 Cópia
HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP PVC preto 12 x 2 x 0,22 mm² Código do artigo 400029 Cópia
HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP PVC preto 6 x 2 x 0,22 mm² Código do artigo 400027 Cópia
HELULIGHT® DMX + POWER preto 1 x 2 x 0,24 + 2 x 1,0 mm² Código do artigo 400081 Cópia
HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP FRNC azul 16 x 2 x 0,25 mm² Código do artigo 400176 Cópia
HELUSOUND® DMX + POWER preto 1 x 2 x 0,25 + 3 G 1,5 mm² Código do artigo 400151 Cópia
HELUSOUND® DMX + POWER preto 2 x 2 x 0,22 + 3 G 2,5 mm² Código do artigo 400217 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible