17 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
HELUSOUND® AES/EBU DMX SC BLACK 2 x 0.34 mm² Código do artigo 400032 Cópia
HELUSOUND® AES/EBU DMX S BLACK 4 x 0.34 mm² Código do artigo 400033 Cópia
HELUSOUND® AES/EBU DMX SC BLUE 2 x 0.22 mm² Código do artigo 400031 Cópia
HELUSOUND® AES/EBU DMX TP BLACK 2 x 2 x 0,22 mm² Código do artigo 400034 Cópia
HELUSOUND® AES/EBU DMX FRNC preto 2 x 0,34 mm² Código do artigo 400278 Cópia
LOAD CABLE PVC preto 18 G 2,5 mm² Código do artigo 400146 Cópia
LOAD CABLE PVC preto 18 G 1,5 mm² Código do artigo 400144 Cópia
HELUEVENT® LOAD CABLE TPU preto 13 G 2,5 mm² Código do artigo 400214 Cópia
HELUSOUND® AES/EBU DMX AL/PT FRNC preto 4 x 0,34 mm² Código do artigo 400279 Cópia
LOAD CABLE PVC preto 14 G 2,5 mm² Código do artigo 400145 Cópia
HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC preto 2 x 2 x 0,22 mm² Código do artigo 400280 Cópia
LOAD CABLE PVC preto 14 G 1,5 mm² Código do artigo 400143 Cópia
HELUEVENT® LOAD CABLE TPU preto 7 G 4 mm² Código do artigo 400234 Cópia
HELUEVENT® LOAD CABLE TPU preto 7 G 6 mm² Código do artigo 400235 Cópia
HELULIGHT® DMX + POWER preto 1 x 2 x 0,24 + 2 x 1,0 mm² Código do artigo 400081 Cópia
HELUSOUND® DMX + POWER preto 1 x 2 x 0,25 + 3 G 1,5 mm² Código do artigo 400151 Cópia
HELUSOUND® DMX + POWER preto 2 x 2 x 0,22 + 3 G 2,5 mm² Código do artigo 400217 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible