Tecnologia de Media e Eventos

131 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
COAXIAL CABLE RG 58 C/U preto Código do artigo 40003 Cópia
COAXIAL CABLE RG 59 B/U preto Código do artigo 40004 Cópia
COAXIAL CABLE RG 213 U PVC preto Código do artigo 40012 Cópia
COAXIAL CABLE RG 174 A/U preto Código do artigo 40197 Cópia
COAXIAL CABLE RG 179 B/U branco Código do artigo 40008 Cópia
COAXIAL CABLE RG 62 A/U preto Código do artigo 40005 Cópia
COAXIAL CABLE RG 178 B/U castanho Código do artigo 40007 Cópia
COAXIAL CABLE RG 214 U preto Código do artigo 40011 Cópia
COAXIAL CABLE RG-H 213 U preto Código do artigo 40195 Cópia
COAXIAL CABLE RG 223 U preto Código do artigo 40202 Cópia
COAXIAL CABLE RG-H 58 C/U preto Código do artigo 40191 Cópia
COAXIAL CABLE RG-H 59 B/U preto Código do artigo 40192 Cópia
COAXIAL CABLE RG 316 B/U castanho Código do artigo 40203 Cópia
COAXIAL CABLE RG 11 A/U preto Código do artigo 40002 Cópia
SAT COAXIAL CABLE branco 1,1/4,8 Código do artigo 40150 Cópia
COAXIAL CABLE RG-H 214 U preto Código do artigo 40196 Cópia
COAXIAL CABLE RG 174 U preto Código do artigo 400189 Cópia
SAT/BK COXIAL CABLE A+ branco 1,0/4,6 Código do artigo 400197 Cópia
COAXIAL CABLE SKT 179 preto Código do artigo 400312 Cópia
COAXIAL CABLE RG 187 A/U PFA castanho Código do artigo 40010 Cópia
COAXIAL CABLE RG 6 A/U preto Código do artigo 40001 Cópia
COAXIAL CABLE RG 71 B/U preto Código do artigo 40006 Cópia
COAXIAL CABLE SKT 58 preto Código do artigo 400313 Cópia
COAXIAL CABLE RG 180 B/U FEP castanho Código do artigo 40009 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible