13 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
PROFInet Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø1,0-1,6 mm AWG 22-26 Código do artigo 805966 Cópia
PROFInet Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø0,75-2,0 mm AWG 20-24 Código do artigo 806205 Cópia
PROFInet Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø max. 1,6 mm AWG 22-26 Código do artigo 805967 Cópia
TIA-568B Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø1,0- 1,6 mm AWG 22-26 Código do artigo 803894 Cópia
Copper Connector M12 straight Pins 8 Ø0,75-2,0 mm AWG 22-26 Código do artigo 806206 Cópia
Copper Connector M12 90° angle Pins 8 AWG 26 Código do artigo 805960 Cópia
Copper Connector M12 straight Pins 8 AWG 26 Código do artigo 805959 Cópia
Fibre Optic DIN RAIL splicebox vertical telescope partially configured with couplings MM 2 LCdx Código do artigo 804307 Cópia
Fibre Optic DIN RAIL splicebox vertical telescope partially configured with couplings MM 2 SC-Duplex Código do artigo 804303 Cópia
Fibre Optic DIN RAIL splicebox vertical telescope partially configured with couplings MM 4 ST Código do artigo 804305 Cópia
Profibus Copper Connector M12 90° angle Pins 2 AWG 20-26 Código do artigo 805964 Cópia
Profibus Copper Connector M12 straight Pins 2 AWG 20-26 Código do artigo 801774 Cópia
TIA-568B Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø1,0-1,6 mm AWG 22-26 Código do artigo 805958 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible