30 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
PROFInet Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø1,0-1,6 mm AWG 22-26 Código do artigo 805966 Cópia
PROFInet Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø0,75-2,0 mm AWG 20-24 Código do artigo 806205 Cópia
PROFInet Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø max. 1,6 mm AWG 22-26 Código do artigo 805967 Cópia
TIA-568B Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø1,0- 1,6 mm AWG 22-26 Código do artigo 803894 Cópia
Copper Connector M12 straight Pins 8 Ø0,75-2,0 mm AWG 22-26 Código do artigo 806206 Cópia
Industry plug HFBR 4531 preto, simplex POF 980/1000 Código do artigo 800714 Cópia
Industry plug HFBR 4506 cinza, duplex POF 980/1000 Código do artigo 801387 Cópia
Industry plug HFBR 4511 azul, simplex POF 980/1000 Código do artigo 801379 Cópia
Industry plug HFBR 4533 azul, simplex POF 980/1000 Código do artigo 800713 Cópia
Copper Connector M12 90° angle Pins 8 AWG 26 Código do artigo 805960 Cópia
Copper Connector M12 straight Pins 8 AWG 26 Código do artigo 805959 Cópia
Fibre Optic DIN RAIL splicebox vertical telescope partially configured with couplings MM 2 LCdx Código do artigo 804307 Cópia
Fibre Optic DIN RAIL splicebox vertical telescope partially configured with couplings MM 2 SC-Duplex Código do artigo 804303 Cópia
Fibre Optic DIN RAIL splicebox vertical telescope partially configured with couplings MM 4 ST Código do artigo 804305 Cópia
Industry plug F-SMA 2,2mm POF 980/1000 Código do artigo 82821 Cópia
Industry plug F-SMA 6,0mm POF 980/1000 Código do artigo 801389 Cópia
Industry plug F05 simplex, grind+polish POF 980/1000 Código do artigo 801383 Cópia
Industry plug F05 simplex, hotplate POF 980/1000 Código do artigo 801384 Cópia
Industry plug F07 duplex, for 2,2mm HCS 200/230 Código do artigo 801394 Cópia
Industry plug HFBR 4503 cinza, simplex POF 980/1000 Código do artigo 801380 Cópia
Industry plug HFBR 4511 cinza, simplex POF 980/1000 Código do artigo 801378 Cópia
Industry plug HFBR 4513 azul, simplex POF 980/1000 Código do artigo 801381 Cópia
Industry plug HFBR 4516 latch, duplex POF 980/1000 Código do artigo 801388 Cópia
Industry plug HFBR 4521 azul simplex, for 2,2mm HCS 200/230 Código do artigo 801832 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible