38 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Metall Ø6,3-6,7mm Código do artigo 805401 Cópia
TIA-568A Copper Connector RJ45 straight metal Ø5,0-9,5mm Código do artigo 804544 Cópia
PROFInet Copper Connector RJ45 90° angle Metall Ø6,3-6,7mm Código do artigo 805402 Cópia
Profibus Plug SUB-D axial Screwing terminal Código do artigo 802405 Cópia
Profibus Plug SUB-D 35° Screwing terminal Programming interface solid/litz Código do artigo 802404 Cópia
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal solid/litz Código do artigo 802401 Cópia
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal Programming interface Diagnostics mode solid/litz Código do artigo 803844 Cópia
PROFInet Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø1,0-1,6 mm AWG 22-26 Código do artigo 805966 Cópia
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp Programming interface solid/litz Código do artigo 802407 Cópia
TIA-568A Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-8,0mm Código do artigo 802920 Cópia
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-8,0mm Código do artigo 803841 Cópia
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-9,0mm Código do artigo 805781 Cópia
Profibus Plug SUB-D 35° Screwing terminal solid/litz Código do artigo 802403 Cópia
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal Programming interface solid/litz Código do artigo 802402 Cópia
Profibus Plug SUB-D axial Crimp Código do artigo 803208 Cópia
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp solid/litz Código do artigo 802406 Cópia
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp Programming interface Diagnostics mode solid/litz Código do artigo 803194 Cópia
Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-9,0mm Código do artigo 805783 Cópia
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp Diagnostics mode solid/litz Código do artigo 803195 Cópia
PROFInet Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø0,75-2,0 mm AWG 20-24 Código do artigo 806205 Cópia
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø6,1-6,9mm Código do artigo 800986 Cópia
PROFInet Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø max. 1,6 mm AWG 22-26 Código do artigo 805967 Cópia
PROFInet Copper Connector RJ4545° angle Ø4,5-8,0mm Código do artigo 805782 Cópia
TIA-568B Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø1,0- 1,6 mm AWG 22-26 Código do artigo 803894 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible