Soluções para Transportes

2399 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 vermelho 6 AWG Código do artigo 11005225 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 vermelho 8 AWG Código do artigo 11005210 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 violeta 12 AWG Código do artigo 11005257 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 violeta 14 AWG Código do artigo 11005250 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 violeta 16 AWG Código do artigo 11005165 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 violeta 18 AWG Código do artigo 11005176 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 violeta 20 AWG Código do artigo 11005186 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 violeta 22 AWG Código do artigo 11005300 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type A rosa 1 x 0,35 mm² Código do artigo 28492 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B amarelo 1 x 1,5 mm² Código do artigo 28537 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B amarelo 1 x 4 mm² Código do artigo 28559 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B amarelo 1 x 6 mm² Código do artigo 28570 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B cinza 1 x 1,5 mm² Código do artigo 28538 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B cinza 1 x 4 mm² Código do artigo 28560 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B cinza 1 x 6 mm² Código do artigo 28571 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B laranja 1 x 1,5 mm² Código do artigo 28531 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B laranja 1 x 2,5 mm² Código do artigo 28542 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B laranja 1 x 6 mm² Código do artigo 28564 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B rosa 1 x 2,5 mm² Código do artigo 28547 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B rosa 1 x 4 mm² Código do artigo 28558 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B rosa 1 x 6 mm² Código do artigo 28569 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B verde 1 x 2,5 mm² Código do artigo 28544 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B verde 1 x 4 mm² Código do artigo 28555 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B verde 1 x 6 mm² Código do artigo 28566 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible