Soluções para Transportes

2405 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Vehicle Cable FLRY Type B castanho 1 x 1 mm² Código do artigo 28521 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B preto 1 x 1 mm² Código do artigo 28517 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 150 mm² Código do artigo 34471 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 2 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 34527 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B branco 1 x 2,5 mm² Código do artigo 28540 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B vermelho 1 x 1 mm² Código do artigo 28524 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 120 mm² Código do artigo 34470 Cópia
RADOX® Railcat CAT5e 100 Ohm AWG XM S RW preto 4 x 22 AWG Código do artigo 34650 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 35250 Cópia
RADOX® UL 3266 / CSA AWM IA/B preto 22 AWG Código do artigo 11005434 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type A preto 1 x 0,35 mm² Código do artigo 28484 Cópia
RADOX® 125 preto 0,75 mm² Código do artigo 11005767 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V cinza 1 x 4 mm² Código do artigo 34404 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core preto 1 x 10 mm² Código do artigo 35262 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type A cinza 1 x 0,5 mm² Código do artigo 28505 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type A verde 1 x 0,5 mm² Código do artigo 28500 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 28539 Cópia
RADOX® 125 preto 10 mm² Código do artigo 11005816 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V verde-amarelo 1 G 1,5 mm² Código do artigo 34415 Cópia
RADOX® Railcat CAT5e 100 Ohm AWG XM S preto 4 x 22 AWG Código do artigo 34762 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B castanho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 28532 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V cinza 1 x 10 mm² Código do artigo 34406 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V verde-amarelo 1 G 2,5 mm² Código do artigo 34416 Cópia
RADOX® 125 preto 16 mm² Código do artigo 11005823 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible