Soluções para Transportes

2396 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
RADOX® GKW-LW 600V MM preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 35217 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 34525 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 4 x 0,75 mm² Código do artigo 34538 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 3 x 0,75 mm² Código do artigo 35159 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 34572 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 preto 16 AWG Código do artigo 34768 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 verde-amarelo 16 AWG Código do artigo 11005168 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type A azul 1 x 0,35 mm² Código do artigo 28486 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type A violeta 1 x 0,5 mm² Código do artigo 28501 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B amarelo 1 x 1 mm² Código do artigo 28526 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B cinza 1 x 0,75 mm² Código do artigo 28516 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B verde 1 x 0,75 mm² Código do artigo 28511 Cópia
Vehicle Cable FLY preto 1 x 0,75 mm² Código do artigo 29801 Cópia
Vehicle Cable FLY preto 1 x 4 mm² Código do artigo 29805 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR preto 5 G 2,5 + 2 x 0,5 mm² Código do artigo 17001067 Cópia
RADOX® 125 azul 0,5 mm² Código do artigo 11005757 Cópia
RADOX® 125 branco 0,5 mm² Código do artigo 11005744 Cópia
RADOX® 125 preto 120 mm² Código do artigo 11005840 Cópia
RADOX® 125 verde-amarelo 1,5 mm² Código do artigo 11005790 Cópia
RADOX® 125 verde-amarelo 4 mm² Código do artigo 11005763 Cópia
RADOX® 125 vermelho 4 mm² Código do artigo 11005796 Cópia
RADOX® 155 amarelo 1 mm² Código do artigo 11005516 Cópia
RADOX® 155 branco 0,5 mm² Código do artigo 11005565 Cópia
RADOX® 155 castanho 1,5 mm² Código do artigo 11005535 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible