Soluções para Transportes

2399 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 35 mm² Código do artigo 34466 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 34460 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 28507 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 16 mm² Código do artigo 34464 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V cinza 1 x 1,5 mm² Código do artigo 34402 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 6 mm² Código do artigo 34462 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 34459 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 10 mm² Código do artigo 34463 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 50 mm² Código do artigo 34467 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 25 mm² Código do artigo 34465 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V cinza 1 x 1 mm² Código do artigo 34401 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B castanho 1 x 0,75 mm² Código do artigo 28510 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned 95 mm² Código do artigo 34759 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B vermelho 1 x 0,75 mm² Código do artigo 28513 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 4 mm² Código do artigo 34461 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B preto 1 x 0,75 mm² Código do artigo 28506 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B azul 1 x 0,75 mm² Código do artigo 28508 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V cinza 1 x 0,75 mm² Código do artigo 34400 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned 16 mm² Código do artigo 34756 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type A vermelho 1 x 0,5 mm² Código do artigo 28502 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 95 mm² Código do artigo 34469 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V cinza 1 x 2,5 mm² Código do artigo 34403 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type A preto 1 x 0,5 mm² Código do artigo 28495 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned 50 mm² Código do artigo 34763 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible