Soluções para Transportes

2396 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core preto 1 x 2.5 mm² Código do artigo 11006788 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core preto 1 x 4 mm² Código do artigo 35234 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core preto 1 x 400 mm² Código do artigo 11006794 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core preto 1 x 6 mm² Código do artigo 11006789 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M preto 1 x 240 mm² Código do artigo 34996 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M preto 1 x 300 mm² Código do artigo 11006707 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M preto 1 x 400 mm² Código do artigo 11006722 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V MM S preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 11006708 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V MM S preto 1 x 10 mm² Código do artigo 11006712 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V MM S preto 1 x 120 mm² Código do artigo 11006717 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V MM S preto 1 x 150 mm² Código do artigo 11006718 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V MM S preto 1 x 16 mm² Código do artigo 11006713 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V MM S preto 1 x 185 mm² Código do artigo 11006719 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V MM S preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 11006709 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V MM S preto 1 x 240 mm² Código do artigo 11006720 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V MM S preto 1 x 25 mm² Código do artigo 35227 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V MM S preto 1 x 300 mm² Código do artigo 11006721 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V MM S preto 1 x 35 mm² Código do artigo 11006714 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V MM S preto 1 x 4 mm² Código do artigo 11006710 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V MM S preto 1 x 50 mm² Código do artigo 35248 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V MM S preto 1 x 6 mm² Código do artigo 11006711 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V MM S preto 1 x 70 mm² Código do artigo 11006715 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V MM S preto 1 x 95 mm² Código do artigo 11006716 Cópia
RADOX® Databus 0,75 mm² 120 Ohm XM S preto 4 x 0,75 mm² Código do artigo 11001484 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible