Soluções para Transportes

2396 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Vehicle Cable FLRY Type B preto 1 x 6 mm² Código do artigo 28561 Cópia
RADOX® 125 preto 25 mm² Código do artigo 11005827 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V verde-amarelo 1 G 10 mm² Código do artigo 34419 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V XM S preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 34442 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M preto 1 x 35 mm² Código do artigo 35199 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M preto 1 x 6 mm² Código do artigo 11000576 Cópia
RADOX® EN 50306-2 300V M branco 1 x 1,5 mm² Código do artigo 34626 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 3 G 0,75 mm² Código do artigo 11005965 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR preto 5 G 6 + 2 x 0,5 mm² Código do artigo 17001072 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned 70 mm² Código do artigo 34755 Cópia
RADOX® 125 verde-amarelo 2,5 mm² Código do artigo 11005777 Cópia
RADOX® 125 vermelho 0,5 mm² Código do artigo 11005748 Cópia
RADOX® 155 cinza 0,5 mm² Código do artigo 11005569 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V cinza 1 x 6 mm² Código do artigo 34405 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 0,5 mm² Código do artigo 35223 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 0,75 mm² Código do artigo 11006747 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core preto 1 x 120 mm² Código do artigo 11006791 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core preto 1 x 240 mm² Código do artigo 35219 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 34487 Cópia
RADOX® EN 50306-2 300V M branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 35316 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 4 x 0,5 mm² Código do artigo 34537 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 8 x 0,5 mm² Código do artigo 34550 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V M branco 1 x 1 mm² Código do artigo 35154 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 2 x 0,75 mm² Código do artigo 35255 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible