Soluções para Transportes

2396 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
RADOX® 125 preto 2,5 mm² Código do artigo 11005772 Cópia
RADOX® EN 50306-2 300V M branco 1 x 1 mm² Código do artigo 34625 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 2 x 1 mm² Código do artigo 34524 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR preto 5 G 6 + 1 x 0,5 mm² Código do artigo 17001071 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM preto 2 x 0,5 mm² Código do artigo 11006233 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 2 x 1 mm² Código do artigo 34571 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B amarelo 1 x 0,75 mm² Código do artigo 28515 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B branco 1 x 6 mm² Código do artigo 28562 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR preto 5 G 2,5 + 1 x 0,5 mm² Código do artigo 17001066 Cópia
RADOX® 125 preto 4 mm² Código do artigo 11005773 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V cinza 1 x 16 mm² Código do artigo 34407 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 185 mm² Código do artigo 34472 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core preto 1 x 70 mm² Código do artigo 34475 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M preto 1 x 16 mm² Código do artigo 34737 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM preto 10 x 0,75 mm² Código do artigo 11006247 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 3 x 0,5 mm² Código do artigo 34531 Cópia
RADOX® Railcat CAT.7 100 Ohm AWG XM S azul 4 x (2 x 24 AWG ) Código do artigo 35144 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type A vermelho 1 x 0,35 mm² Código do artigo 28491 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 28528 Cópia
RADOX® 155 preto 1,5 mm² Código do artigo 11005524 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V cinza 1 x 25 mm² Código do artigo 34408 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V cinza 1 x 35 mm² Código do artigo 34409 Cópia
RADOX® EN 50306-2 300V M branco 1 x 0,5 mm² Código do artigo 34624 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type A laranja 1 x 0,5 mm² Código do artigo 28498 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible