Soluções para Transportes

2396 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
MGSGO preto 1 x 4 mm² Código do artigo 59270 Cópia
MGSGO preto 1 x 50 mm² Código do artigo 59276 Cópia
MGSGO preto 1 x 6 mm² Código do artigo 59271 Cópia
MGSGO preto 1 x 70 mm² Código do artigo 59277 Cópia
MGSGO preto 1 x 95 mm² Código do artigo 59278 Cópia
MGSGO preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 59284 Cópia
MGSGO preto 2 x 16 mm² Código do artigo 59289 Cópia
MGSGO preto 2 x 2,5 mm² Código do artigo 59285 Cópia
MGSGO preto 2 x 25 mm² Código do artigo 59290 Cópia
MGSGO preto 2 x 6 mm² Código do artigo 59287 Cópia
MGSGO preto 3 x 1,5 mm² Código do artigo 59291 Cópia
MGSGO preto 3 x 16 mm² Código do artigo 59296 Cópia
MGSGO preto 3 x 25 mm² Código do artigo 59297 Cópia
MGSGO preto 3 x 35 mm² Código do artigo 59298 Cópia
MGSGO preto 3 x 50 mm² Código do artigo 59299 Cópia
MGSGO preto 3 x 6 mm² Código do artigo 59294 Cópia
MGSGO preto 3 x 70 mm² Código do artigo 59300 Cópia
MGSGO preto 3 x 95 mm² Código do artigo 59301 Cópia
MGSGO preto 4 x 10 mm² Código do artigo 59305 Cópia
MGSGO preto 4 x 16 mm² Código do artigo 59306 Cópia
MGSGO preto 4 x 25 mm² Código do artigo 59307 Cópia
MGSGO preto 4 x 35 mm² Código do artigo 59308 Cópia
MGSGO preto 4 x 50 mm² Código do artigo 59309 Cópia
MGSGO preto 4 x 70 mm² Código do artigo 59310 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible