Soluções para Transportes

2396 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 8-95-850-10 Código do artigo 11007148 Cópia
LFMGSSGO preto 15 x 0,4 mm² Código do artigo 59396 Cópia
LFMGSSGO preto 36 x 0,4 mm² Código do artigo 59397 Cópia
LFMGSSGO preto 38 x 0,4 mm² Código do artigo 59394 Cópia
LFMGSSGO preto 54 x 0,4 mm² Código do artigo 59395 Cópia
LMGSGO preto 12 x 1,5 mm² Código do artigo 59366 Cópia
LMGSGO preto 14 x 1,5 mm² Código do artigo 59367 Cópia
LMGSGO preto 16 x 1,5 mm² Código do artigo 59368 Cópia
LMGSGO preto 19 x 1,5 mm² Código do artigo 59369 Cópia
LMGSGO preto 2 x 2,5 mm² Código do artigo 59373 Cópia
LMGSGO preto 27 x 1,5 mm² Código do artigo 59371 Cópia
LMGSGO preto 3 x 2,5 mm² Código do artigo 59374 Cópia
LMGSGO preto 33 x 1,5 mm² Código do artigo 59372 Cópia
LMGSGO preto 4 x 2,5 mm² Código do artigo 59375 Cópia
LMGSGO preto 7 x 2,5 mm² Código do artigo 59377 Cópia
MGSGO preto 1 x 10 mm² Código do artigo 59272 Cópia
MGSGO preto 1 x 120 mm² Código do artigo 59279 Cópia
MGSGO preto 1 x 150 mm² Código do artigo 59280 Cópia
MGSGO preto 1 x 16 mm² Código do artigo 59273 Cópia
MGSGO preto 1 x 185 mm² Código do artigo 59281 Cópia
MGSGO preto 1 x 240 mm² Código do artigo 59282 Cópia
MGSGO preto 1 x 25 mm² Código do artigo 59274 Cópia
MGSGO preto 1 x 300 mm² Código do artigo 59283 Cópia
MGSGO preto 1 x 35 mm² Código do artigo 59275 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible