Soluções para Transportes

2396 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 azul 16 AWG Código do artigo 11005164 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 azul 18 AWG Código do artigo 11005175 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 branco 14 AWG Código do artigo 11005157 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 castanho 18 AWG Código do artigo 11005170 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 castanho 20 AWG Código do artigo 11005180 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 preto 1 AWG Código do artigo 34769 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 preto 10 AWG Código do artigo 35220 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 preto 4 AWG Código do artigo 11005231 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 verde 20 AWG Código do artigo 11005184 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 verde 8 AWG Código do artigo 11005212 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 verde-amarelo 12 AWG Código do artigo 11005201 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 vermelho 16 AWG Código do artigo 11005160 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 vermelho 2 AWG Código do artigo 11005239 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 vermelho 4 AWG Código do artigo 11005232 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type A castanho 1 x 0,35 mm² Código do artigo 28488 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type A laranja 1 x 0,35 mm² Código do artigo 28487 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B amarelo 1 x 2,5 mm² Código do artigo 28548 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B azul 1 x 4 mm² Código do artigo 28552 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B azul 1 x 6 mm² Código do artigo 28563 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B branco 1 x 4 mm² Código do artigo 28551 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B cinza 1 x 2,5 mm² Código do artigo 28549 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B laranja 1 x 4 mm² Código do artigo 28553 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B rosa 1 x 1 mm² Código do artigo 28525 Cópia
Vehicle Cable FLY amarelo 1 x 0,75 mm² Código do artigo 40309 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible