Soluções para Transportes

2396 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Multicore preto 4 x 4 mm² Código do artigo 11006807 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core preto 1 x 300 mm² Código do artigo 11006793 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core preto 1 x 50 mm² Código do artigo 34474 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M preto 1 x 150 mm² Código do artigo 11006706 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M preto 1 x 185 mm² Código do artigo 35232 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M preto 1 x 50 mm² Código do artigo 34736 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M preto 1 x 70 mm² Código do artigo 34764 Cópia
RADOX® Databus 0,50 mm² 120 Ohm XM S EN turquesa 2 x 0,5 mm² Código do artigo 11002035 Cópia
RADOX® Databus 0,75 mm² 120 Ohm XM S preto 2 x 0,75 mm² Código do artigo 34652 Cópia
RADOX® EN 50264-3-1 1800V M preto 1 x 35 mm² Código do artigo 11006591 Cópia
RADOX® EN 50264-3-1 1800V M preto 1 x 6 mm² Código do artigo 11006584 Cópia
RADOX® EN 50264-3-1 1800V M preto 1 x 95 mm² Código do artigo 35315 Cópia
RADOX® EN 50264-3-1 1800V M verde-amarelo 1 G 70 mm² Código do artigo 11006596 Cópia
RADOX® EN 50264-3-1 600V M preto 1 x 16 mm² Código do artigo 34605 Cópia
RADOX® EN 50264-3-1 600V M preto 1 x 25 mm² Código do artigo 34606 Cópia
RADOX® EN 50264-3-1 600V M preto 1 x 95 mm² Código do artigo 35301 Cópia
RADOX® EN 50264-3-1 600V M verde-amarelo 1 G 16 mm² Código do artigo 11006541 Cópia
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM preto 4 x 25 mm² Código do artigo 11006564 Cópia
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 34615 Cópia
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM S preto 3 x 10 mm² Código do artigo 11006699 Cópia
RADOX® EN 50306-4 3E 300V MM S preto 6 x 0,5 mm² Código do artigo 11006633 Cópia
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S preto 2 x 2,5 mm² Código do artigo 34631 Cópia
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S preto 3 x 1,5 mm² Código do artigo 11006618 Cópia
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S preto 4 x 0,75 mm² Código do artigo 34635 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible