Soluções para Transportes

2396 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
FMGSGO preto 8 x 0,75 mm² Código do artigo 59381 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR preto 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm² Código do artigo 17001086 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR preto 2 x 70 + 1 G 35 + 6 x 0,75 mm² Código do artigo 17001089 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR preto 3 G 2,5 + 1 x 0,5 mm² Código do artigo 17001064 Cópia
LFMGSSGO preto 24 x 0,4 mm² Código do artigo 59393 Cópia
LMGSGO preto 10 x 1,5 mm² Código do artigo 59365 Cópia
LMGSGO preto 24 x 1,5 mm² Código do artigo 59370 Cópia
LMGSGO preto 5 x 1,5 mm² Código do artigo 59363 Cópia
LMGSGO preto 7 x 1,5 mm² Código do artigo 59364 Cópia
MGSGO preto 2 x 10 mm² Código do artigo 59288 Cópia
MGSGO preto 2 x 4 mm² Código do artigo 59286 Cópia
MGSGO preto 3 x 10 mm² Código do artigo 59295 Cópia
MGSGO preto 3 x 120 mm² Código do artigo 59302 Cópia
MGSGO preto 4 x 4 mm² Código do artigo 59303 Cópia
MGSGO preto 4 x 6 mm² Código do artigo 59304 Cópia
RADOX® 125 amarelo 0,25 mm² Código do artigo 11005753 Cópia
RADOX® 125 amarelo 0,5 mm² Código do artigo 11005758 Cópia
RADOX® 125 amarelo 1 mm² Código do artigo 11005735 Cópia
RADOX® 125 azul 0,25 mm² Código do artigo 11005760 Cópia
RADOX® 125 azul 4 mm² Código do artigo 11005795 Cópia
RADOX® 125 azul 6 mm² Código do artigo 11005805 Cópia
RADOX® 125 castanho 0,75 mm² Código do artigo 11005764 Cópia
RADOX® 125 castanho 1 mm² Código do artigo 11005731 Cópia
RADOX® 125 castanho 1,5 mm² Código do artigo 11005771 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible