Soluções para Transportes

2396 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 2 x 2 x 1,5 mm² Código do artigo 34576 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 3 x 0,5 mm² Código do artigo 34579 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 5 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 34586 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 6 x 1,5 mm² Código do artigo 11006007 Cópia
RADOX® UL 3266 / CSA AWM IA/B amarelo 22 AWG Código do artigo 11005423 Cópia
RADOX® UL 3266 / CSA AWM IA/B azul 22 AWG Código do artigo 11005437 Cópia
RADOX® UL 3266 / CSA AWM IA/B verde 18 AWG Código do artigo 11005446 Cópia
RADOX® UL 3266 / CSA AWM IA/B vermelho 14 AWG Código do artigo 11005453 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 amarelo 14 AWG Código do artigo 11005153 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 branco 16 AWG Código do artigo 11005167 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 preto 14 AWG Código do artigo 35222 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 preto 2 AWG Código do artigo 11005238 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 preto 6 AWG Código do artigo 11005224 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 verde-amarelo 18 AWG Código do artigo 11005178 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 verde-amarelo 20 AWG Código do artigo 11005189 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B rosa 1 x 1,5 mm² Código do artigo 28536 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B verde 1 x 1 mm² Código do artigo 28522 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B violeta 1 x 0,75 mm² Código do artigo 28512 Cópia
Vehicle Cable FLY azul 1 x 1 mm² Código do artigo 40219 Cópia
Vehicle Cable FLY preto 1 x 10 mm² Código do artigo 29807 Cópia
Vehicle Cable FLY preto 1 x 16 mm² Código do artigo 29808 Cópia
Vehicle Cable FLY preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 29804 Cópia
Vehicle Cable FLY preto 1 x 50 mm² Código do artigo 29811 Cópia
Vehicle Cable FLY vermelho 1 x 4 mm² Código do artigo 40287 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible