Soluções para Transportes

2396 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
RADOX® EN 50264-3-1 600V M preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 34601 Cópia
RADOX® EN 50264-3-1 600V M preto 1 x 4 mm² Código do artigo 34602 Cópia
RADOX® EN 50264-3-1 600V M preto 1 x 50 mm² Código do artigo 34608 Cópia
RADOX® EN 50264-3-1 600V M verde-amarelo 1 G 1,5 mm² Código do artigo 34610 Cópia
RADOX® EN 50264-3-1 600V M verde-amarelo 1 G 4 mm² Código do artigo 34612 Cópia
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM preto 2 x 10 mm² Código do artigo 35214 Cópia
RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 35312 Cópia
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S preto 2 x 1 mm² Código do artigo 34629 Cópia
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 34630 Cópia
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S preto 3 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 34750 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM preto 3 x 1,5 mm² Código do artigo 34505 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM preto 4 x 0,75 mm² Código do artigo 34506 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM preto 4 x 1,5 mm² Código do artigo 35215 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 12 x 0,75 mm² Código do artigo 11006414 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 16 x 0,75 mm² Código do artigo 35238 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 16 x 1,5 mm² Código do artigo 11006410 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 6 x 0,5 mm² Código do artigo 34544 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 8 x 1 mm² Código do artigo 34552 Cópia
RADOX® Jumper 1800V M preto 50 mm² Código do artigo 34647 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V M branco 1 x 2,5 mm² Código do artigo 34561 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 12 x 1,5 mm² Código do artigo 35211 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 3 x 1,5 mm² Código do artigo 35209 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 34564 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 6 x 0,5 mm² Código do artigo 34588 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible