Soluções para Transportes

2396 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
RADOX® 155 branco 0,75 mm² Código do artigo 11005531 Cópia
RADOX® 155 branco 1 mm² Código do artigo 11005532 Cópia
RADOX® 155 castanho 0,5 mm² Código do artigo 11005560 Cópia
RADOX® 155 castanho 1 mm² Código do artigo 11005534 Cópia
RADOX® 155 cinza 1 mm² Código do artigo 11005551 Cópia
RADOX® 155 laranja 1 mm² Código do artigo 11005552 Cópia
RADOX® 155 preto 0,25 mm² Código do artigo 11005566 Cópia
RADOX® 155 preto 0,34 mm² Código do artigo 11005583 Cópia
RADOX® 155 preto 120 mm² Código do artigo 11005637 Cópia
RADOX® 155 preto 4 mm² Código do artigo 34847 Cópia
RADOX® 155 preto 70 mm² Código do artigo 11005635 Cópia
RADOX® 155 verde-amarelo 16 mm² Código do artigo 11005625 Cópia
RADOX® 155 vermelho 0,34 mm² Código do artigo 11005582 Cópia
RADOX® 155 vermelho 10 mm² Código do artigo 11005621 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V cinza 1 x 120 mm² Código do artigo 34413 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V verde-amarelo 1 G 1 mm² Código do artigo 34414 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V XM preto 3 G 2,5 mm² Código do artigo 34430 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V XM preto 3 x 1,5 mm² Código do artigo 11006149 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V XM preto 4 G 16 mm² Código do artigo 11006179 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V XM S preto 3 G 2,5 mm² Código do artigo 34447 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core preto 1 x 95 mm² Código do artigo 34476 Cópia
RADOX® EN 50264-3-1 1800V M preto 1 x 16 mm² Código do artigo 11006588 Cópia
RADOX® EN 50264-3-1 1800V M preto 1 x 25 mm² Código do artigo 11006590 Cópia
RADOX® EN 50264-3-1 1800V M preto 1 x 4 mm² Código do artigo 11006582 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible