Soluções para Transportes

2396 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S preto 6 x 1,5 mm² Código do artigo 34641 Cópia
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S preto 8 x 0,5 mm² Código do artigo 34633 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 12 x 0,5 mm² Código do artigo 34514 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 4 x 1,5 mm² Código do artigo 34540 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 6 x 1 mm² Código do artigo 34546 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 7 x 1 mm² Código do artigo 34549 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V M branco 1 x 0,34 mm² Código do artigo 11005933 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V M branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 11005912 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 15 x 0,5 mm² Código do artigo 35147 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 3 x 0,75 mm² Código do artigo 34580 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 3 x 1 mm² Código do artigo 35229 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 6 x 0,75 mm² Código do artigo 11006002 Cópia
RADOX® UL 3266 / CSA AWM IA/B preto 18 AWG Código do artigo 11005445 Cópia
RADOX® UL 3266 / CSA AWM IA/B vermelho 18 AWG Código do artigo 11005462 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 preto 18 AWG Código do artigo 11005169 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 vermelho 20 AWG Código do artigo 11005181 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type A amarelo 1 x 0,35 mm² Código do artigo 28493 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type A cinza 1 x 0,35 mm² Código do artigo 28494 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type A rosa 1 x 0,5 mm² Código do artigo 28503 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B cinza 1 x 1 mm² Código do artigo 28527 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B verde 1 x 1,5 mm² Código do artigo 28533 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B violeta 1 x 1 mm² Código do artigo 28523 Cópia
Vehicle Cable FLY azul 1 x 0,75 mm² Código do artigo 40218 Cópia
Vehicle Cable FLY branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 40205 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible