Soluções para Transportes

2396 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
RADOX® 155 azul 0,25 mm² Código do artigo 11005571 Cópia
RADOX® 155 azul 1 mm² Código do artigo 11005518 Cópia
RADOX® 155 azul 1,5 mm² Código do artigo 11005523 Cópia
RADOX® 155 azul 6 mm² Código do artigo 11005608 Cópia
RADOX® 155 branco 0,34 mm² Código do artigo 11005588 Cópia
RADOX® 155 branco 1,5 mm² Código do artigo 11005544 Cópia
RADOX® 155 castanho 0,34 mm² Código do artigo 11005602 Cópia
RADOX® 155 preto 16 mm² Código do artigo 11005627 Cópia
RADOX® 155 vermelho 1,5 mm² Código do artigo 11005522 Cópia
RADOX® 155 vermelho 6 mm² Código do artigo 11005614 Cópia
RADOX® 3 GKW 300V MM S FR RW preto 2 x 1 mm² Código do artigo 34457 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V verde-amarelo 1 G 35 mm² Código do artigo 34422 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V XM FR preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 11006323 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V XM preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 35264 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M vermelho 1 x 35 mm² Código do artigo 35201 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core preto 1 x 185 mm² Código do artigo 34937 Cópia
RADOX® Databus 0,50 mm² 120 Ohm XM S preto 2 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 34493 Cópia
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM preto 3 x 1,5 mm² Código do artigo 35303 Cópia
RADOX® EN 50306-2 300V M branco 1 x 2,5 mm² Código do artigo 34627 Cópia
RADOX® EN 50306-2 300V M verde-amarelo 1 G 2,5 mm² Código do artigo 11006494 Cópia
RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 11006526 Cópia
RADOX® EN 50306-4 1P 300V MM preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 35310 Cópia
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S preto 2 x 0,75 mm² Código do artigo 34634 Cópia
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S preto 4 x 0,5 mm² Código do artigo 34751 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible