Soluções para Transportes

2396 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 11005955 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 2 x 0,5 mm² Código do artigo 34569 Cópia
RADOX® UL 3266 / CSA AWM IA/B branco 22 AWG Código do artigo 11005439 Cópia
RADOX® UL 3266 / CSA AWM IA/B preto 14 AWG Código do artigo 11005451 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 preto 8 AWG Código do artigo 35221 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type A verde 1 x 0,35 mm² Código do artigo 28489 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type A violeta 1 x 0,35 mm² Código do artigo 28490 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B castanho 1 x 6 mm² Código do artigo 28565 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B laranja 1 x 1 mm² Código do artigo 28520 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B rosa 1 x 0,75 mm² Código do artigo 28514 Cópia
Vehicle Cable FLY castanho 1 x 10 mm² Código do artigo 40250 Cópia
Vehicle Cable FLY preto 1 x 6 mm² Código do artigo 29806 Cópia
Vehicle Cable FLY vermelho 1 x 0,5 mm² Código do artigo 40282 Cópia
Vehicle Cable FLY vermelho 1 x 6 mm² Código do artigo 40288 Cópia
LFMGSSGO preto 14 x 0,4 mm² Código do artigo 59392 Cópia
LMGSGO preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 59360 Cópia
RADOX® 125 branco 0,25 mm² Código do artigo 35153 Cópia
RADOX® 125 castanho 4 mm² Código do artigo 11005794 Cópia
RADOX® 125 cinza 1,5 mm² Código do artigo 11005770 Cópia
RADOX® 125 laranja 0,75 mm² Código do artigo 11005803 Cópia
RADOX® 125 preto 35 mm² Código do artigo 11005829 Cópia
RADOX® 125 preto 70 mm² Código do artigo 11005836 Cópia
RADOX® 125 verde-amarelo 10 mm² Código do artigo 11005814 Cópia
RADOX® 125 vermelho 1,5 mm² Código do artigo 11005779 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible