426 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Construção do condutor
Diâmetro exterior
Cor da bainha exterior
Cor de núcleo único
Vehicle Cable FLRY Type B cinza 1 x 1 mm² Código do artigo 28527 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B verde 1 x 1,5 mm² Código do artigo 28533 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B violeta 1 x 1 mm² Código do artigo 28523 Cópia
Vehicle Cable FLY azul 1 x 0,75 mm² Código do artigo 40218 Cópia
Vehicle Cable FLY branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 40205 Cópia
Vehicle Cable FLY vermelho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 40285 Cópia
Vehicle Cable FLY vermelho 1 x 50 mm² Código do artigo 40293 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B rosa 1 x 1,5 mm² Código do artigo 28536 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B verde 1 x 1 mm² Código do artigo 28522 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B violeta 1 x 0,75 mm² Código do artigo 28512 Cópia
Vehicle Cable FLY azul 1 x 1 mm² Código do artigo 40219 Cópia
Vehicle Cable FLY preto 1 x 10 mm² Código do artigo 29807 Cópia
Vehicle Cable FLY preto 1 x 16 mm² Código do artigo 29808 Cópia
Vehicle Cable FLY preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 29804 Cópia
Vehicle Cable FLY preto 1 x 50 mm² Código do artigo 29811 Cópia
Vehicle Cable FLY vermelho 1 x 4 mm² Código do artigo 40287 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR preto 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm² Código do artigo 17001086 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR preto 2 x 70 + 1 G 35 + 6 x 0,75 mm² Código do artigo 17001089 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR preto 3 G 2,5 + 1 x 0,5 mm² Código do artigo 17001064 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type A castanho 1 x 0,35 mm² Código do artigo 28488 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type A laranja 1 x 0,35 mm² Código do artigo 28487 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B amarelo 1 x 2,5 mm² Código do artigo 28548 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B azul 1 x 4 mm² Código do artigo 28552 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B azul 1 x 6 mm² Código do artigo 28563 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible