32 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Construção do condutor
Diâmetro exterior
Cor da bainha exterior
Tensão nominal
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR preto 5 G 6 + 1 x 0,5 mm² Código do artigo 17001071 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR preto 5 G 2,5 + 1 x 0,5 mm² Código do artigo 17001066 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR preto 5 G 6 + 2 x 0,5 mm² Código do artigo 17001072 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR preto 3 G 6 + 1 x 0,5 mm² Código do artigo 17001069 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR preto 5 G 2,5 + 2 x 0,5 mm² Código do artigo 17001067 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR preto 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm² Código do artigo 17001086 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR preto 2 x 70 + 1 G 35 + 6 x 0,75 mm² Código do artigo 17001089 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR preto 3 G 2,5 + 1 x 0,5 mm² Código do artigo 17001064 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR preto 2 x 35 + 1 G 25 + 3 x 2 x 0,75 mm² Código do artigo 17001087 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR preto 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm² Código do artigo 17001088 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR vermelho 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm² Código do artigo 17001090 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR vermelho 2 x 35 + 1 G 25 + 3 x 2 x 0,75 mm² Código do artigo 17001091 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR vermelho 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm² Código do artigo 17001092 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR vermelho 2 x 70 + 1 G 35 + 6 x 0,75 mm² Código do artigo 17001093 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR preto 3 G 1,5 + 1 x 0,5 mm² Código do artigo 17001062 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR preto 3 G 1,5 + 2 x 0,5 mm² Código do artigo 17001063 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR preto 3 G 2,5 + 2 x 0,5 mm² Código do artigo 17001065 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR preto 3 G 6 + 2 x 0,5 mm² Código do artigo 17001070 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR preto 5 G 16 + 1 x 1 mm² Código do artigo 17001073 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR preto 5 G 2,5 + 4 x 0,5 mm² Código do artigo 17001068 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR vermelho 3 G 1,5 + 1 x 0,5 mm² Código do artigo 17001074 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR vermelho 3 G 1,5 + 2 x 0,5 mm² Código do artigo 17001075 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR vermelho 3 G 2,5 + 1 x 0,5 mm² Código do artigo 17001076 Cópia
HELUPOWER® CHARGE-750-AC PUR vermelho 3 G 2,5 + 2 x 0,5 mm² Código do artigo 17001077 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible