74 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Material condutor
Diâmetro exterior
Cor de núcleo único
Tensão nominal
Propriedades
LMGSGO preto 3 x 1,5 mm² Código do artigo 59361 Cópia
LFMGSSGO preto 14 x 0,4 mm² Código do artigo 59392 Cópia
LMGSGO preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 59360 Cópia
FMGSGO preto 4 x 0,75 mm² Código do artigo 59380 Cópia
LFMGSSGO preto 4 x 0,4 mm² Código do artigo 59390 Cópia
LFMGSSGO preto 8 x 0,4 mm² Código do artigo 59391 Cópia
LMGSGO preto 4 x 1,5 mm² Código do artigo 59362 Cópia
MGSGO preto 3 x 2,5 mm² Código do artigo 59292 Cópia
MGSGO preto 3 x 4 mm² Código do artigo 59293 Cópia
FMGSGO preto 8 x 0,75 mm² Código do artigo 59381 Cópia
LFMGSSGO preto 24 x 0,4 mm² Código do artigo 59393 Cópia
LMGSGO preto 10 x 1,5 mm² Código do artigo 59365 Cópia
LMGSGO preto 24 x 1,5 mm² Código do artigo 59370 Cópia
LMGSGO preto 5 x 1,5 mm² Código do artigo 59363 Cópia
LMGSGO preto 7 x 1,5 mm² Código do artigo 59364 Cópia
MGSGO preto 2 x 10 mm² Código do artigo 59288 Cópia
MGSGO preto 2 x 4 mm² Código do artigo 59286 Cópia
MGSGO preto 3 x 10 mm² Código do artigo 59295 Cópia
MGSGO preto 3 x 120 mm² Código do artigo 59302 Cópia
MGSGO preto 4 x 4 mm² Código do artigo 59303 Cópia
MGSGO preto 4 x 6 mm² Código do artigo 59304 Cópia
FMGSGO preto 12 x 0,75 mm² Código do artigo 59382 Cópia
FMGSGO preto 16 x 0,75 mm² Código do artigo 59383 Cópia
FMGSGO preto 20 x 0,75 mm² Código do artigo 59384 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible