1940 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Diâmetro exterior
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 35 mm² Código do artigo 34466 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 34460 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 16 mm² Código do artigo 34464 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V cinza 1 x 1,5 mm² Código do artigo 34402 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 6 mm² Código do artigo 34462 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 34459 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 10 mm² Código do artigo 34463 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 50 mm² Código do artigo 34467 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 25 mm² Código do artigo 34465 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V cinza 1 x 1 mm² Código do artigo 34401 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned 95 mm² Código do artigo 34759 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 4 mm² Código do artigo 34461 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V cinza 1 x 0,75 mm² Código do artigo 34400 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned 16 mm² Código do artigo 34756 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 95 mm² Código do artigo 34469 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V cinza 1 x 2,5 mm² Código do artigo 34403 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned 50 mm² Código do artigo 34763 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 1 mm² Código do artigo 34458 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 70 mm² Código do artigo 34468 Cópia
RADOX® Databus 0,50 mm² 120 Ohm XM S preto 2 x 0,5 mm² + 0,5 mm² Código do artigo 34651 Cópia
RADOX® 125 preto 1,5 mm² Código do artigo 11005781 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 34734 Cópia
RADOX® 125 preto 0,5 mm² Código do artigo 11005747 Cópia
RADOX® 3 GKW 600V cinza 1 x 0,5 mm² Código do artigo 34657 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible