244 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Diâmetro exterior
Highly flexible copper ropes KLH tinned 95 mm² Código do artigo 34759 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned 16 mm² Código do artigo 34756 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned 50 mm² Código do artigo 34763 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned 70 mm² Código do artigo 34755 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned 10 mm² Código do artigo 34757 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned 35 mm² Código do artigo 34754 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned 25 mm² Código do artigo 34753 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-150-10 Código do artigo 34875 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-200-10 Código do artigo 34876 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-250-10 Código do artigo 34877 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-300-10 Código do artigo 34878 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-350-10 Código do artigo 35091 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-400-10 Código do artigo 34879 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-500-10 Código do artigo 34880 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-650-10 Código do artigo 34881 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-700-10 Código do artigo 34882 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-16-950-10 Código do artigo 35092 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-50-150-10 Código do artigo 34919 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-50-200-10 Código do artigo 35026 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-50-200-12 Código do artigo 11007141 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-50-250-10 Código do artigo 35115 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-50-300-10 Código do artigo 34920 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-50-300-12 Código do artigo 35031 Cópia
Highly flexible copper ropes KLH tinned assembled 10-50-350-10 Código do artigo 35027 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible