966 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Identificação do núcleo
NYY-J preto 3 G 2,5 re mm² Código do artigo 32024 Cópia
NYY-J preto 5 G 2,5 re mm² Código do artigo 32060 Cópia
NYY-J preto 5 G 10 re mm² Código do artigo 32063 Cópia
NYY-J preto 5 G 16 re mm² Código do artigo 32064 Cópia
H07RN-F preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 37028 Cópia
NYY-J preto 5 G 6 re mm² Código do artigo 32062 Cópia
NYY-J preto 3 G 1,5 re mm² Código do artigo 32023 Cópia
NYY-J preto 5 G 1,5 re mm² Código do artigo 32059 Cópia
H07RN-F preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 37062 Cópia
NYY-J preto 5 G 4 re mm² Código do artigo 32061 Cópia
NYY-O preto 1 x 240 rm mm² Código do artigo 32101 Cópia
NYY-J preto 5 G 25 rm mm² Código do artigo 32065 Cópia
H07RN-F preto 3 G 2,5 mm² Código do artigo 37029 Cópia
H07RN-F preto 5 G 6 mm² Código do artigo 37064 Cópia
NYY-J preto 5 G 35 mm² Código do artigo 32300 Cópia
NYY-J preto 1 G 16 re mm² Código do artigo 32004 Cópia
H07RN-F preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 37045 Cópia
H07RN-F preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 37061 Cópia
NYY-J preto 7 G 1,5 re mm² Código do artigo 32066 Cópia
H07RN-F preto 5 G 4 mm² Código do artigo 37063 Cópia
H07RN-F preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 37046 Cópia
NYY-J preto 4 G 2,5 re mm² Código do artigo 32045 Cópia
NYY-O preto 1 x 120 rm mm² Código do artigo 32098 Cópia
NYY-J preto 3 G 4 re mm² Código do artigo 32025 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible