Soluções para Energias Renováveis

1868 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 6 mm² Código do artigo 713531 Cópia
NYY-J preto 3 G 2,5 re mm² Código do artigo 32024 Cópia
NYY-J preto 5 G 2,5 re mm² Código do artigo 32060 Cópia
HELUTOP® HT M20 x 1.5 grey (RAL 7035) (CD 6.0-12.0 mm) SZ 24 Código do artigo 93910 Cópia
NYY-J preto 5 G 10 re mm² Código do artigo 32063 Cópia
NYY-J preto 5 G 16 re mm² Código do artigo 32064 Cópia
H07RN-F preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 37028 Cópia
NYY-J preto 5 G 6 re mm² Código do artigo 32062 Cópia
NYY-J preto 3 G 1,5 re mm² Código do artigo 32023 Cópia
KMK-PA-MB M20 x 1.5 grey (RAL 7035) Código do artigo 97818 Cópia
NYY-J preto 5 G 1,5 re mm² Código do artigo 32059 Cópia
H07RN-F preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 37062 Cópia
NYY-J preto 5 G 4 re mm² Código do artigo 32061 Cópia
HELUKAT® 600 CAT.7e S/FTP FRNC STATIC violeta 4 x 2 x AWG 23 /1 Código do artigo 80810 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 6 mm² Código do artigo 713569 Cópia
NYY-O preto 1 x 240 rm mm² Código do artigo 32101 Cópia
NYY-J preto 5 G 25 rm mm² Código do artigo 32065 Cópia
HELUTOP® HT M25 x 1.5 grey (RAL 7035) (CD 11.0-17.0 mm) SZ 29 Código do artigo 93911 Cópia
H07RN-F preto 3 G 2,5 mm² Código do artigo 37029 Cópia
H07RN-F preto 5 G 6 mm² Código do artigo 37064 Cópia
KMK-PA-MB M16 x 1.5 grey (RAL 7035) Código do artigo 97817 Cópia
NYY-J preto 5 G 35 mm² Código do artigo 32300 Cópia
HELUTOP® HT M20 x 1.5 grey (RAL 7001) (CD 6.0-12.0 mm) SZ 24 Código do artigo 93925 Cópia
NYY-J preto 1 G 16 re mm² Código do artigo 32004 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible