69 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Diâmetro exterior
Cor da bainha exterior
PVC-spiral cable H03VV-F preto 3 G 0,75 mm² (SL 200 mm) Código do artigo 84517 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F preto 2 x 0,75 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 84508 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F preto 3 G 1,5 mm² (SL 200 mm) Código do artigo 84602 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 2 x 0,75 mm² (SL 400 mm) Código do artigo 84702 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 2 x 1 mm² (SL 200 mm) Código do artigo 84734 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 3 G 0,75 mm² (SL 200 mm) Código do artigo 84717 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 3 G 0,75 mm² (SL 800 mm) Código do artigo 84723 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F preto 2 x 0,75 mm² (SL 600 mm) Código do artigo 84504 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F branco 2 x 1,5 mm² (SL 1400 mm) Código do artigo 84795 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F branco 3 G 1,5 mm² (SL 1400 mm) Código do artigo 84812 Cópia
PVC-spiral cable H05VV-F preto 3 G 1,5 mm² (SL 1400 mm) Código do artigo 84612 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 2 x 0,75 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 84708 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 2 x 0,75 mm² (SL 1200 mm) Código do artigo 84709 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 2 x 0,75 mm² (SL 1400 mm) Código do artigo 84710 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 2 x 0,75 mm² (SL 200 mm) Código do artigo 84700 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 2 x 0,75 mm² (SL 600 mm) Código do artigo 84704 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 2 x 0,75 mm² (SL 800 mm) Código do artigo 84706 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 2 x 1 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 84742 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 2 x 1 mm² (SL 1200 mm) Código do artigo 84743 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 2 x 1 mm² (SL 1400 mm) Código do artigo 84744 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 2 x 1 mm² (SL 600 mm) Código do artigo 84738 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 2 x 1 mm² (SL 800 mm) Código do artigo 84740 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 3 G 0,75 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 84725 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 3 G 0,75 mm² (SL 1200 mm) Código do artigo 84726 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible