354 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Identificação do núcleo
Cor da bainha exterior
Tensão nominal
PUR-electronic spiral cable preto 8 x 0,5 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 85779 Cópia
PUR-electronic spiral cable preto 12 x 0,5 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 85795 Cópia
PUR-spiral cable H05BQ-F preto 2 x 0,75 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 86306 Cópia
PUR-spiral cable H05BQ-F preto 4 G 0,75 mm² (SL 1400 mm) Código do artigo 86340 Cópia
PUR-spiral cable H07BQ-F preto 3 G 2,5 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 86482 Cópia
PUR-electronic spiral cable preto 8 x 0,25 mm² (SL 300 mm) Código do artigo 85686 Cópia
PUR-electronic spiral cable preto 6 x 0,5 mm² (SL 500 mm) Código do artigo 85760 Cópia
PUR-electronic spiral cable preto 4 x 0,5 mm² (SL 500 mm) Código do artigo 85744 Cópia
PUR-electronic spiral cable preto 4 x 0,25 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 85659 Cópia
PUR-spiral cable H05BQ-F preto 7 G 1 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 86418 Cópia
PUR-spiral cable H07BQ-F laranja 12 G 1,5 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 85447 Cópia
PUR-electronic spiral cable preto 4 x 0,5 mm² (SL 300 mm) Código do artigo 85742 Cópia
PUR-electronic spiral cable preto 4 x 0,5 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 85747 Cópia
PUR-spiral cable H05BQ-F preto 4 G 0,75 mm² (SL 2000 mm) Código do artigo 86343 Cópia
PUR-spiral cable H05BQ-F preto 2 x 0,75 mm² (SL 500 mm) Código do artigo 86303 Cópia
PUR-spiral cable H05BQ-F laranja 4 G 1 mm² (SL 500 mm) Código do artigo 85325 Cópia
PUR-spiral cable H05BQ-F preto 4 G 0,75 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 86338 Cópia
PUR-spiral cable H07BQ-F laranja 5 G 2,5 mm² (SL 1500 mm) Código do artigo 85501 Cópia
PUR-C-electronic spiral cable preto 4 x 0,5 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 86049 Cópia
PUR-spiral cable H07BQ-F preto 3 G 2,5 mm² (SL 2000 mm) Código do artigo 86487 Cópia
PUR-C-electronic spiral cable preto 8 x 0,25 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 86017 Cópia
PUR-spiral cable H07BQ-F laranja 3 G 1,5 mm² (SL 1500 mm) Código do artigo 85382 Cópia
PUR-spiral cable H07BQ-F preto 5 G 1,5 mm² (SL 500 mm) Código do artigo 84951 Cópia
PUR-electronic spiral cable preto 12 x 0,25 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 85707 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible