2069 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 60814 Cópia
Código do artigo 60708 Cópia
Código do artigo 60311 Cópia
Código do artigo 69616 Cópia
FIVENORM 07V-K verde 1 x 70 mm² Código do artigo 64277 Cópia
FIVENORM 07V2-K amarelo 1 x 16 mm² Código do artigo 64211 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-vermelho 1 x 6 mm² Código do artigo 63436 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro -laranja 1 x 0,75 mm² Código do artigo 63333 Cópia
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 4 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019478 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V vermelho 1 x 6 mm² Código do artigo 59574 Cópia
Código do artigo 25293 Cópia
Código do artigo 25892 Cópia
Código do artigo 25284 Cópia
Código do artigo 25283 Cópia
Código do artigo 61604 Cópia
Código do artigo 60100 Cópia
Código do artigo 66602 Cópia
Código do artigo 60107 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-amarelo 1 x 1,5 mm² Código do artigo 69854 Cópia
FIVENORM H05V2-K castanho 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 65405 Cópia
FIVENORM H05V2-K castanho 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65431 Cópia
FIVENORM H05V2-K cinza 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 65421 Cópia
FIVENORM H07V-K vermelho 1 x 70 mm² Código do artigo 64271 Cópia
FIVENORM H07V2-K rosa 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64132 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible