2069 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64139 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro 1 x 1 mm² Código do artigo 64119 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64123 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 2,5 mm² Código do artigo 64140 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 6 mm² Código do artigo 64172 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 16 mm² Código do artigo 64204 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 10 mm² Código do artigo 64187 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 6 mm² Código do artigo 64171 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 1,5 mm² Código do artigo 64124 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 10 mm² Código do artigo 64188 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 16 mm² Código do artigo 64203 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64135 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 4 mm² Código do artigo 64156 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64087 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64103 Cópia
Código do artigo 60601 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64125 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 4 mm² Código do artigo 64155 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro-branco 1 x 1 mm² Código do artigo 63414 Cópia
Código do artigo 60613 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64093 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 35 mm² Código do artigo 64235 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64141 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 1 mm² Código do artigo 64109 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible