131 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Identificação do núcleo
Cor da bainha exterior
KOMPOSPEED® 600 preto 1 x 6 mm² Código do artigo 60288 Cópia
KOMPOSPEED® 600 preto 1 x 35 mm² Código do artigo 60292 Cópia
KOMPOSPEED® 600-C preto 1 x 6 mm² Código do artigo 60216 Cópia
Código do artigo 25286 Cópia
Código do artigo 69611 Cópia
Código do artigo 69648 Cópia
KOMPOSPEED® 600-C preto 1 x 10 mm² Código do artigo 60217 Cópia
Código do artigo 69604 Cópia
Código do artigo 69640 Cópia
Código do artigo 69644 Cópia
KOMPOSPEED® 600-C preto 1 x 16 mm² Código do artigo 60218 Cópia
Código do artigo 69636 Cópia
KOMPOSPEED® 600 preto 1 x 95 mm² Código do artigo 60295 Cópia
Código do artigo 69632 Cópia
Código do artigo 25269 Cópia
KOMPOSPEED® 600 preto 1 x 50 mm² Código do artigo 60293 Cópia
Código do artigo 69602 Cópia
Código do artigo 69634 Cópia
Código do artigo 69609 Cópia
Código do artigo 69620 Cópia
Código do artigo 69606 Cópia
Código do artigo 69650 Cópia
KOMPOSPEED® 600-C preto 1 x 120 mm² Código do artigo 60224 Cópia
KOMPOSPEED® 600-C preto 1 x 150 mm² Código do artigo 60225 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible