131 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Identificação do núcleo
Cor da bainha exterior
Código do artigo 69603 Cópia
Código do artigo 69601 Cópia
Código do artigo 25888 Cópia
KOMPOSPEED® 600-C preto 1 x 35 mm² Código do artigo 60220 Cópia
KOMPOSPEED® 600-C preto 1 x 50 mm² Código do artigo 60221 Cópia
Código do artigo 69610 Cópia
Código do artigo 25890 Cópia
Código do artigo 69605 Cópia
KOMPOSPEED® 600-C preto 1 x 95 mm² Código do artigo 60223 Cópia
Código do artigo 69642 Cópia
Código do artigo 69614 Cópia
KOMPOSPEED® 600-C preto 1 x 70 mm² Código do artigo 60222 Cópia
KOMPOSPEED® 600 preto 1 x 16 mm² Código do artigo 60290 Cópia
Código do artigo 69638 Cópia
Código do artigo 69646 Cópia
KOMPOSPEED® 600 preto 1 x 10 mm² Código do artigo 60289 Cópia
Código do artigo 69607 Cópia
Código do artigo 25889 Cópia
Código do artigo 69608 Cópia
Código do artigo 69612 Cópia
KOMPOSPEED® 600-C preto 1 x 25 mm² Código do artigo 60219 Cópia
Código do artigo 25271 Cópia
KOMPOSPEED® 600 preto 1 x 25 mm² Código do artigo 60291 Cópia
KOMPOSPEED® 600 preto 1 x 70 mm² Código do artigo 60294 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible