42 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
Material condutor
Construção do condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Cor de núcleo único
ESUY transparente 1 x 16 mm² Código do artigo 28930 Cópia
ESUY transparente 1 x 35 mm² Código do artigo 28932 Cópia
ESUY transparente 1 x 50 mm² Código do artigo 28933 Cópia
ESUY transparente 1 x 70 mm² Código do artigo 28934 Cópia
ESUY transparente 1 x 25 mm² Código do artigo 28931 Cópia
ESUY transparente 1 x 95 mm² Código do artigo 28935 Cópia
ESY transparente 1 x 16 mm² Código do artigo 28940 Cópia
ESUY transparente 1 x 120 mm² Código do artigo 28936 Cópia
ESUY transparente 1 x 150 mm² Código do artigo 28937 Cópia
ESUY transparente 1 x 185 mm² Código do artigo 28938 Cópia
ESUY transparente 1 x 240 mm² Código do artigo 28939 Cópia
ESY transparente 1 x 120 mm² Código do artigo 28946 Cópia
ESY transparente 1 x 150 mm² Código do artigo 28947 Cópia
ESY transparente 1 x 25 mm² Código do artigo 28941 Cópia
ESY transparente 1 x 35 mm² Código do artigo 28942 Cópia
ESY transparente 1 x 50 mm² Código do artigo 28943 Cópia
ESY transparente 1 x 70 mm² Código do artigo 28944 Cópia
ESY transparente 1 x 95 mm² Código do artigo 28945 Cópia
Código do artigo 11008933 Cópia
Código do artigo 11008934 Cópia
Código do artigo 11008942 Cópia
Código do artigo 11008943 Cópia
Código do artigo 11008949 Cópia
Código do artigo 11008950 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible