1482 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 23201 Cópia
HELUTHERM® 145 branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 51299 Cópia
HELUTHERM® 145 cinza 1 x 2,5 mm² Código do artigo 51342 Cópia
Código do artigo 23403 Cópia
HELUTHERM® 145 azul escuro 1 x 0,75 mm² Código do artigo 51305 Cópia
HELUTHERM® 145 cinza 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51328 Cópia
Código do artigo 23703 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 10 mm² Código do artigo 51378 Cópia
Código do artigo 24801 Cópia
Código do artigo 50968 Cópia
HELUTHERM® 145 branco 1 x 1 mm² Código do artigo 51313 Cópia
Código do artigo 23954 Cópia
Código do artigo 23702 Cópia
HELUTHERM® 145 azul 1 x 6 mm² Código do artigo 51366 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 50 mm² Código do artigo 51462 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 0,25 mm² Código do artigo 50999 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 59529 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 35 mm² Código do artigo 51448 Cópia
Código do artigo 23955 Cópia
HELUTHERM® 145 cinza 1 x 1 mm² Código do artigo 51314 Cópia
Código do artigo 50957 Cópia
Código do artigo 23405 Cópia
HELUTHERM® 145 castanho 1 x 1 mm² Código do artigo 51311 Cópia
Código do artigo 50943 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible