1482 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
HELUTHERM® 145 preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 51337 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51323 Cópia
Código do artigo 23601 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 6 mm² Código do artigo 51364 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 6 mm² Código do artigo 51365 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51326 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 1 mm² Código do artigo 51309 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 0,75 mm² Código do artigo 51295 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 2,5 mm² Código do artigo 51336 Cópia
Código do artigo 23701 Cópia
HELUTHERM® 145 azul 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51324 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 16 mm² Código do artigo 51420 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 16 mm² Código do artigo 51419 Cópia
Código do artigo 23613 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 1,5 mm² Código do artigo 51322 Cópia
HELUTHERM® 145 azul 1 x 2,5 mm² Código do artigo 51338 Cópia
Código do artigo 23603 Cópia
Código do artigo 23901 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 0,5 mm² Código do artigo 51281 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 4 mm² Código do artigo 51351 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 2,5 mm² Código do artigo 51340 Cópia
Código do artigo 23301 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 1 mm² Código do artigo 51312 Cópia
Código do artigo 23713 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible