1482 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 23801 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 0,75 mm² Código do artigo 51298 Cópia
Código do artigo 23501 Cópia
Código do artigo 23602 Cópia
Código do artigo 24601 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 4 mm² Código do artigo 51350 Cópia
Código do artigo 23401 Cópia
Código do artigo 24701 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 10 mm² Código do artigo 51379 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 0,5 mm² Código do artigo 51284 Cópia
Código do artigo 23953 Cópia
Código do artigo 23503 Cópia
Código do artigo 23402 Cópia
Código do artigo 23302 Cópia
HELUTHERM® 145 castanho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51325 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 25 mm² Código do artigo 51434 Cópia
HELUTHERM® 145 azul escuro 1 x 1 mm² Código do artigo 51319 Cópia
Código do artigo 23502 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 6 mm² Código do artigo 51368 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 59543 Cópia
HELUTHERM® 145 azul escuro 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51333 Cópia
HELUTHERM® 145 branco 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51327 Cópia
HELUTHERM® 145 branco 1 x 0,5 mm² Código do artigo 51285 Cópia
Código do artigo 23604 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible