2614 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
TRAGO preto 7 G 0,75 mm² Código do artigo 25080 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 12 G 2,5 mm² Código do artigo 77155 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 24 G 2,5 mm² Código do artigo 77157 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 30 G 1,5 mm² Código do artigo 77150 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 30 G 2,5 mm² Código do artigo 77158 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 4 G 1,5 mm² Código do artigo 77144 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 4 G 120 mm² Código do artigo 77170 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 4 G 150 mm² Código do artigo 77171 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 4 G 2,5 mm² Código do artigo 77152 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 4 G 35 mm² Código do artigo 77166 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 4 G 50 mm² Código do artigo 77167 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 4 G 6 mm² Código do artigo 77162 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 4 G 70 mm² Código do artigo 77168 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 4 G 95 mm² Código do artigo 77169 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 40 G 2,5 mm² Código do artigo 77159 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 42 G 1,5 mm² Código do artigo 77151 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 5 G 1,5 mm² Código do artigo 77145 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 5 G 10 mm² Código do artigo 77174 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 5 G 16 mm² Código do artigo 77175 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 5 G 2,5 mm² Código do artigo 77153 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 5 G 4 mm² Código do artigo 77172 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 50 G 2,5 mm² Código do artigo 77160 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible