107 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Construção do condutor
Diâmetro exterior
Identificação do núcleo
Temperatura
Propriedades
Lift-2S preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 25096 Cópia
Lift-2S preto 18 G 1 mm² Código do artigo 25092 Cópia
Lift-2S preto 12 G 1 mm² Código do artigo 25091 Cópia
Lift-2S preto 20 G 1,5 mm² Código do artigo 25099 Cópia
Lift-2S preto 8 G 1,5 mm² Código do artigo 25095 Cópia
Lift-2S preto 24 G 1,5 mm² Código do artigo 25100 Cópia
TRAGO preto 7 G 1 mm² Código do artigo 25084 Cópia
Lift-2S preto 25 G 1 mm² Código do artigo 25093 Cópia
TRAGO preto 18 G 1 mm² Código do artigo 25086 Cópia
TRAGO preto 12 G 1 mm² Código do artigo 25085 Cópia
TRAGO preto 24 G 1 mm² Código do artigo 25088 Cópia
NEOPREN preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 25043 Cópia
NEOPREN preto 18 G 2,5 mm² Código do artigo 25051 Cópia
NEOPREN preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 25022 Cópia
LIFT-TRAGO®-30 preto 24 G 1 mm² Código do artigo 25262 Cópia
NEOPREN preto 18 G 1,5 mm² Código do artigo 25033 Cópia
NEOPREN preto 4 G 6 mm² Código do artigo 25064 Cópia
NEOPREN preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 25023 Cópia
NEOPREN preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 25030 Cópia
NEOPREN preto 24 G 1 mm² Código do artigo 25013 Cópia
NEOPREN preto 4 G 16 mm² Código do artigo 25072 Cópia
NEOPREN preto 7 G 1 mm² Código do artigo 25006 Cópia
NEOPREN preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 25025 Cópia
NEOPREN preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 25046 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible