2256 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
TOPSERV® 113 PUR laranja (4G1,5+(2x1)) mm² Código do artigo 74506 Cópia
Código do artigo 15061 Cópia
Código do artigo 15057 Cópia
Código do artigo 15075 Cópia
Código do artigo 15056 Cópia
TOPSERV® 109 PUR - Siemens laranja (4G1,5) mm² Código do artigo 75943 Cópia
TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth laranja (4G2,5+2x(2x1)) mm² Código do artigo 73580 Cópia
Código do artigo 15978 Cópia
TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth laranja (4G1,5+2x(2x0,75)) mm² Código do artigo 700561 Cópia
PURö-J-HF cinza 1 G 16 mm² Código do artigo 15655 Cópia
Código do artigo 15058 Cópia
TOPSERV® 110 azul (4G1,5+(2x1)) mm² Código do artigo 71491 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 4 G 1,5 mm² Código do artigo 15577 Cópia
Código do artigo 15059 Cópia
PURö-J-HF cinza 1 G 6 mm² Código do artigo 15653 Cópia
Código do artigo 15043 Cópia
Código do artigo 15048 Cópia
Código do artigo 15038 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 4 G 2,5 mm² Código do artigo 15622 Cópia
Código do artigo 15076 Cópia
PURö-J-HF cinza 1 G 10 mm² Código do artigo 15654 Cópia
TOPGEBER® 512 PUR - Bosch Rexroth verde (4x2x0,25+2x0,5) mm² Código do artigo 78080 Cópia
Código do artigo 15040 Cópia
Código do artigo 69603 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible