538 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J preto 4 G 50 mm² Código do artigo 22242 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J preto 3 x 6 + 3 G 1 mm² Código do artigo 22676 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J preto 3 x 35 + 3 G 6 mm² Código do artigo 22680 Cópia
TOPFLEX®-PVC cinza (3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5)) mm² Código do artigo 22800 Cópia
TOPGEBER® 512 PUR - Siemens verde (4x2x0,34+4x0,5) mm² Código do artigo 78081 Cópia
TOPGEBER® 512 PUR verde (3x2x0,14+2x0,5) mm² Código do artigo 78372 Cópia
Código do artigo 22378 Cópia
Código do artigo 22971 Cópia
TOPSERV® 109 PUR - Siemens laranja (4G16) mm² Código do artigo 75948 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J preto 3 x 50 + 3 G 10 mm² Código do artigo 22681 Cópia
Código do artigo 22871 Cópia
Código do artigo 22377 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J preto 3 x 16 + 3 G 2,5 mm² Código do artigo 22678 Cópia
Código do artigo 22092 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J preto 3 x 10 + 3 G 1,5 mm² Código do artigo 22677 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J preto 4 G 6 mm² Código do artigo 24525 Cópia
TOPSERV® 112 PVC - Lenze laranja (4G2,5+(2x0,5)) mm² Código do artigo 707223 Cópia
TOPGEBER® 512 PUR - Bosch Rexroth verde (4x2x0,25+2x1) mm² Código do artigo 702050 Cópia
TOPSERV® 113 PUR - Siemens laranja (4G25+(2x1,5)) mm² Código do artigo 75957 Cópia
Código do artigo 22963 Cópia
TOPSERV® 113 PUR - Lenze laranja (4G2,5+(2x0,5)) mm² Código do artigo 707230 Cópia
Código do artigo 22964 Cópia
Código do artigo 22962 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J preto 3 x 4 + 3 G 0,75 mm² Código do artigo 22675 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible