46 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Construção do condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Cor da bainha exterior
Elementos de construção adicionais
Código do artigo 48520 Cópia
Código do artigo 48501 Cópia
JE-LiYCY Bd GREY 4 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 48511 Cópia
JE-LiYCY Bd GREY 2 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 48510 Cópia
JE-LiHCH Bd cinza 2 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 34350 Cópia
Código do artigo 48502 Cópia
JE-LiYCY Bd GREY 8 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 48512 Cópia
Código do artigo 48503 Cópia
JE-LiYCY Bd BLUE 2 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 48529 Cópia
JE-LiHCH Bd cinza 4 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 34351 Cópia
JE-LiHCH Bd cinza 8 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 34352 Cópia
Código do artigo 48504 Cópia
Código do artigo 48505 Cópia
Código do artigo 48519 Cópia
Código do artigo 48500 Cópia
JE-LiYCY Bd GREY 16 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 48514 Cópia
Código do artigo 48521 Cópia
Código do artigo 48506 Cópia
JE-LiHCH Bd cinza 20 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 34354 Cópia
JE-LiYCY Bd GREY 20 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 48515 Cópia
Código do artigo 48507 Cópia
JE-LiYCY Bd GREY 12 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 48513 Cópia
JE-LiHCH Bd cinza 32 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 34355 Cópia
JE-LiYCY Bd GREY 40 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 48518 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible