88 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Construção do condutor
Ecrã
Diâmetro exterior
Cor da bainha exterior
Tensão nominal
Temperatura
TUBEFLEX-(ST)-CY cinza 20 x AWG 28 Código do artigo 45154 Cópia
Ribbon Cable TYPE L código de cores 4 x 0,25 mm² Código do artigo 44014 Cópia
Ribbon Cable TYPE L código de cores 3 x 0,14 mm² Código do artigo 44002 Cópia
TUBEFLEX-(ST)-CY cinza 26 x AWG 28 Código do artigo 45157 Cópia
TUBEFLEX-Y cinza 14 x AWG 28 Código do artigo 45132 Cópia
Ribbon Cable TYPE L código de cores 4 x 0,14 mm² Código do artigo 44003 Cópia
TUBEFLEX-Y cinza 10 x AWG 28 Código do artigo 45131 Cópia
TUBEFLEX-Y cinza 20 x AWG 28 Código do artigo 45134 Cópia
TUBEFLEX-Y cinza 25 x AWG 28 Código do artigo 45136 Cópia
TUBEFLEX-(ST)-CY cinza 40 x AWG 28 Código do artigo 45162 Cópia
TUBEFLEX-Y cinza 50 x AWG 28 Código do artigo 45143 Cópia
TUBEFLEX-(ST)-CY cinza 10 x AWG 28 Código do artigo 45151 Cópia
TUBEFLEX-(ST)-CY cinza 16 x AWG 28 Código do artigo 45153 Cópia
Ribbon Cable TYPE L código de cores 4 x 0,5 mm² Código do artigo 44023 Cópia
Ribbon Cable TYPE L código de cores 6 x 0,25 mm² Código do artigo 44016 Cópia
TUBEFLEX-Y cinza 26 x AWG 28 Código do artigo 45137 Cópia
Ribbon Cable TYPE L código de cores 10 x 0,25 mm² Código do artigo 44019 Cópia
Ribbon Cable TYPE L código de cores 2 x 0,14 mm² Código do artigo 44001 Cópia
TUBEFLEX-(ST)-CY cinza 25 x AWG 28 Código do artigo 45156 Cópia
TUBEFLEX-Y cinza 34 x AWG 28 Código do artigo 45139 Cópia
TUBEFLEX-(ST)-CY cinza 14 x AWG 28 Código do artigo 45152 Cópia
TUBEFLEX-Y cinza 16 x AWG 28 Código do artigo 45133 Cópia
TUBEFLEX-Y cinza 40 x AWG 28 Código do artigo 45142 Cópia
TUBEFLEX-Y cinza 9 x AWG 28 Código do artigo 45130 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible