231 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Cor da bainha exterior
Elementos de construção adicionais
DATAFLAMM® cinza 12 x 0,25 mm² Código do artigo 52323 Cópia
DATAFLAMM®-C cinza 5 x 0,34 mm² Código do artigo 52399 Cópia
DATAFLAMM® cinza 25 x 0,14 mm² Código do artigo 52312 Cópia
DATAFLAMM® cinza 7 x 0,5 mm² Código do artigo 52345 Cópia
DATAFLAMM® cinza 2 x 0,14 mm² Código do artigo 52300 Cópia
DATAFLAMM®-C cinza 18 x 0,25 mm² Código do artigo 52390 Cópia
DATAFLAMM®-C-PAAR cinza 2 x 2 x 0,14 mm² Código do artigo 52435 Cópia
JE-LiHCH Bd cinza 32 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 34355 Cópia
DATAFLAMM®-C cinza 3 x 0,14 mm² Código do artigo 52366 Cópia
DATAFLAMM®-C cinza 5 x 0,25 mm² Código do artigo 52384 Cópia
DATAFLAMM®-C cinza 7 x 0,14 mm² Código do artigo 52369 Cópia
DATAFLAMM® cinza 10 x 0,34 mm² Código do artigo 52333 Cópia
DATAFLAMM® cinza 3 x 0,75 mm² Código do artigo 52356 Cópia
DATAFLAMM® cinza 5 x 0,5 mm² Código do artigo 52344 Cópia
DATAFLAMM® cinza 8 x 0,14 mm² Código do artigo 52306 Cópia
DATAFLAMM®-C cinza 5 x 0,14 mm² Código do artigo 52368 Cópia
DATAFLAMM®-C-PAAR cinza 12 x 2 x 0,25 mm² Código do artigo 52452 Cópia
DATAFLAMM®-C cinza 10 x 0,14 mm² Código do artigo 52370 Cópia
DATAFLAMM® cinza 10 x 0,75 mm² Código do artigo 52360 Cópia
DATAFLAMM®-C cinza 12 x 0,34 mm² Código do artigo 52402 Cópia
DATAFLAMM®-C cinza 25 x 0,34 mm² Código do artigo 52407 Cópia
JE-LiHCH Bd cinza 12 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 34353 Cópia
DATAFLAMM® cinza 7 x 0,75 mm² Código do artigo 52359 Cópia
DATAFLAMM®-C-PAAR cinza 15 x 2 x 0,75 mm² Código do artigo 52483 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible