2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
MEGAFLEX® 600 preto 10 G 1,5 mm² Código do artigo 13276 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 10 G 4 mm² Código do artigo 13306 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 12 G 0,5 mm² Código do artigo 13210 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 12 G 0,75 mm² Código do artigo 13234 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 12 G 1 mm² Código do artigo 13257 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 13277 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 12 G 2,5 mm² Código do artigo 13294 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 12 G 4 mm² Código do artigo 13307 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 16 G 0,5 mm² Código do artigo 13211 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 16 G 0,75 mm² Código do artigo 13235 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 16 G 1 mm² Código do artigo 13258 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 16 G 1,5 mm² Código do artigo 13278 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 18 G 0,5 mm² Código do artigo 13212 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 18 G 1 mm² Código do artigo 13259 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 18 G 1,5 mm² Código do artigo 13279 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 18 G 2,5 mm² Código do artigo 13296 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 18 G 4 mm² Código do artigo 13309 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 2 x 0,5 mm² Código do artigo 13200 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 2 x 0,75 mm² Código do artigo 13223 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 2 x 1 mm² Código do artigo 13248 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 13269 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 2 x 10 mm² Código do artigo 13315 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 2 x 2,5 mm² Código do artigo 13287 Cópia
MEGAFLEX® 600 preto 2 x 4 mm² Código do artigo 13300 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible