2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
TRAYCONTROL® 500 cinza 9 G 16 AWG Código do artigo 63115 Cópia
TRAYCONTROL® 500-C cinza 12 G 18 AWG Código do artigo 62825 Cópia
TRAYCONTROL® 500-C cinza 3 G 20 AWG Código do artigo 62814 Cópia
TRAYCONTROL® 600-C preto 25 G 14 AWG Código do artigo 63068 Cópia
TRAYCONTROL® 600-C preto 4 G 4 AWG Código do artigo 63077 Cópia
TRAYCONTROL® 600-C preto 5 G 12 AWG Código do artigo 63070 Cópia
Código do artigo 12911 Cópia
Código do artigo 12912 Cópia
Código do artigo 12910 Cópia
Código do artigo 12917 Cópia
Código do artigo 12925 Cópia
Código do artigo 12931 Cópia
Código do artigo 12916 Cópia
Código do artigo 12924 Cópia
Código do artigo 12932 Cópia
Código do artigo 12922 Cópia
Código do artigo 12923 Cópia
Código do artigo 12935 Cópia
Código do artigo 12936 Cópia
Código do artigo 12939 Cópia
Código do artigo 12937 Cópia
Código do artigo 12938 Cópia
Código do artigo 12942 Cópia
Código do artigo 12943 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible